NJ5-E2SK-01

接近开关
NJ 系列

  • 无接触,无磨损并且免短路
  • 从直径 3 mm Ø 起可选
技术数据
接口公头的电缆
固定类型电缆连接头
固定螺纹M8
拧紧力矩1 [Nm]
设计接近开关
尺寸型号NJ
固定长度26,0 [mm]
测量工作电压24 [V DC]
电流负载量100 [mA]
测量绝缘电压75 [V DC]
测量短路电流100 [A]
额定工作距离 Sn1.50 [mm]
最大电源电压30 [V DC]
最小电源电压10 [V DC]
工作电压显示
安装类型齐平
电气规格DC,直流电压
功能显示
外壳材料不锈钢
保证工作距离 Sa1,21 [mm]
重量0.022 [kg]
基本标准IEC 60947-5-2
电缆直径Ø D3 [mm]
电缆长度0.3 [m]
防短路
负荷电容,最大1 [μF]
无功电流,衰减,最大6 [mA]
无功电流,无衰减,最大2 [mA]
真实开关距离Sr1.5 [mm]
余波,最大10 [%]
开关输出PNP
切换频率5000 [Hz]
开关功能常开触点 (NO)
根据IEC 60529标准安全保护IP67
传感器直径-ØM5x0.5 [mm]
电压下降2.0 [V]
插头类型M8x1
'深度27 [mm]
UL 认证
环境温度范围-25 ... +70 [°C]
在极性反转起到保护作用
活性表面的材料PBT
电缆套材质PUR
证书CE