ZB50-WS

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 直径:5 mm - 150 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
    • 直径范围非常广
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
技术数据
直径50 [mm]
材质食品用安全硅胶
-20 kPa 时的垂直提升力3.36 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力6.63 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力8.36 [kg]
肖氏硬度55
吸盘形状一轮
颜色半透明白色
操作温度-70 ... +200 [°C]
体积32 [cm³]
重量0.021 [kg]

资料下载

PDF 数据表