SF125MD8-C

扁平回转摆缸
SF-C 系列

"卓越的"

  • 最高可超出普通标准100%
    卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
  • 大中心孔
    减少外形干涉,您可以直接将电源线从旋转法兰中间穿过
  • 径向负载量超过一般标准100%以上
    采用大号轴承保证了产品的强固性和使用寿命,使 您 的应用更可靠。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • 空气传输
  • IP64
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 摆动角度可调整
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 第3位置锁定
  • 可调节的终端位置+/- 3°
技术数据
摆动角度-90 / 0 / +90 [°]
扭矩32 [Nm]
气体传输8 [编号]
可调摆动角度 +/-3 [°]
通孔Ø26 [mm]
轴向负载量3400 [N]
径向负载量391 [Nm]
重复定位 +/- 0.01 [°]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积540 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量14 [kg]
具体优势
  1. 空心双向轴承轴
    用来通过电缆和气管 坚固,高保持力和扭矩
  2. 集成8条气路
    用于无管道空气传输 不需要扭曲气管
  3. 最终位置可调节
    最终位置可调节+/- 3°
  4. 大且精准的法兰定位
    简易的工具连接
  5. 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
    最终位置缓冲可调节 通过内置气压室来防止过热
  6. 节流阀
    用于控制流量(随货赠送)
  7. 力的转化
    齿轮齿条
  8. 驱动
    两个双作用气缸 高扭矩