XYR1160-B
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 160 |
X/Y轴行程 +/- | 10.0 [mm] |
中心保持力 | 2000 [N] |
非中心保持力 | 1000 [N] |
操作气压 | 1 ... 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
惯性矩 | 891.0 [kgcm²] |
重量 | 10 [kg] |
具体优势
- 活塞位置检测
通过磁场传感器 随厂包括 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 安装圈符合EN ISO 9409-1标准 总高度最低 - 补偿力
通过调节螺丝调节 - 补偿行程
可调节针的伸缩长度(1063型号以上) - 锁紧活塞
通过锥形销定心 - 偏心锁紧
通过气动活塞的摩擦接触实现 - 线性导轨
达到最高的力和力矩 - 补偿板
用于平衡XY方向的位置偏差