PHE36X15NSFK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb320 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
GewindeM36X1.5
Hub max.30 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb140000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb500 [J]
HärtegradSoft
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.30 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter80 [Nm]
Gewicht830 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.40 [N]
Rückstellkraft max.65 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
SchutzFilzring
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa