TPC-AS101X116H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb2014 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb60420 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb2951 [J]
Hub max.48 [mm]
Höhe H bei Hub=0101 [mm]
Durchmesser D bei Hub=0116 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.146 [mm]
Einschraublänge E max.16 [mm]
GewindeM16
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht803 [g]
BauweiseAxial
Shore-Härte55D
Aufprallwinkel max.15 [°]
Schraube
Zubehör
Details