TPC-RS59X46M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard

  • Bauweise: Radial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb23 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb690 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb33 [J]
Hub max.40 [mm]
Höhe H bei Hub=059 [mm]
Einschraublänge E max.6 [mm]
GewindeM6
Gewicht77 [g]
Aufprallwinkel max.30 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa