TPC-RS69X67H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard
- Bauweise: Radial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 158 [J] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 4740 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 261 [J] |
| Hub max. | 46 [mm] |
| Höhe H bei Hub=0 | 69 [mm] |
| Einschraublänge E max. | 8 [mm] |
| Gewinde | M8 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 190 [g] |
| Bauweise | Radial |
| Shore-Härte | 55D |
| Aufprallwinkel max. | 30 [°] |