TPC-RS88X81M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard

  • Bauweise: Radial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb115 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb3450 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb146 [J]
Hub max.60 [mm]
Höhe H bei Hub=088 [mm]
Einschraublänge E max.8 [mm]
GewindeM8
Gewicht335 [g]
Aufprallwinkel max.30 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa