MGW804N

2-Backen-Winkelgreifer
Serie MGW800
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Hohe Momentenbelastung
Das optimal abgestimmte Winkelgetriebe sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
Technische Daten
Hub pro Backe | 37.5 [°] |
Greifmoment beim Schließen | 0.35 [Nm] |
Greifmoment beim Öffnen | 0.41 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen | 51 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 59 [N] |
Schließzeit | 0.02 [s] |
Öffnungszeit | 0.02 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 1.4 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.05 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken