MFS02-S-KHC-IL

Magnetfeldsensoren
Serie MFS

  • Positionssensor zur Abfrage mehrerer Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
  • kontinuierliche Positionserkennung über einen Detektionsbereich von bis zu 50 mm
  • Datenausgabe analog oder über IO-Link
  • hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
SchaltfunktionIO-Link/analog
AnschlussKabel mit Stecker
Auflösung0.01 [mm]
Erforderliche Magnetfeldstärke2 ... 20 [mT]
Wiederholgenauigkeit0.05 [mm]
Linearitätsfehler0.3 [mm]
Betriebsspannung13 ... 30 [V DC]
Ausgangsspannung0 ... 10 [V]
Dauerstrom≤200 [mA]
Leistungsaufnahme max.550 [mW]
Elektrische AusführungDC 4-Leiter
Spannungsabfall≤1,0 [V]
Hysterese konfigurierbarJa
Lastwiderstand min.2 [kΩ]
Teach-inJa
Überfahrweg konfigurierbarJa
Abtastrate1 [ms]
Bereitschaftsverzögerung0.175 [s]
AnschlussgewindeM8
Anzahl Kontakte4
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt4x0,08 [mm²]
Befestigungslänge25,0 [mm]
Kabellänge0.3 [m]
EinbauartKabelabgang axial
ZylinderbauformC-Nut
Biegeradius bei fester Verlegung min.5xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.10xØ
Gewicht0.054 [kg]
GehäusewerkstoffPA
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
VerpolungssicherJa
KurzschlussfestJa
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
EMV nach EN 60947-5-2Ja
SchutzklasseIII
MTTFd-Wert358 [a]
TM-Wert20 [a]
Umgebungstemperatur-20 ... +70 [°C]
KommunikationsschnittstelleIO-Link V1.1
Kommunikationsschnittstelle DetailCOM3
Prozessdatenlänge32 [Bit]
Prozessdatenstruktur PositionBit 16 ... 31
Prozessdatenstruktur SchaltsignalBit 0 ... 7
Zykluszeit1 [ms]
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Halter Bedienelement
Zubehör
Details