H1 Befettung


  • FDA-konform
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
  • Alle Serien anpassbar
  • Optimal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, bei denen ein zufälliger Kontakt mit dem Greifgut technisch nicht ausgeschlossen werden kann.
  • Das verwendete Fett wurde speziell für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt. Es ist NSF-H1-registriert und somit konform mit FDA 21 CFR § 178.3570.