DES140-99

Drehmodule
Serie DES

"Die Indviduelle"

  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Ob Standardmotor oder Motoren anderer Hersteller - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert
  • Medienübertragung integriert
    Mit dem Medienübertrager D1 sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr
  • Frei positionierbar
    Egal ob Drehen, Heben oder Takten: Die Einheit ist universell einsetzbar und kann individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt werden
Ausstattung/Optionen
  • 5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
  • Elektrische Durchführung
  • IP54
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Stufenlos positionierbar
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • ohne Antrieb;Anbringung kundenseitig
Technische Daten
AntriebKundenspezifisch
Selbsthemmungmechanisch
KraftübertragungSchrägzahnrad / Schneckengetriebe
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [°]
Positioniergenauigkeit +/-0.1 [°]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht3.8 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Energiezuführung
    Motorkabel mit Buchse Geberkabel mit Steckeranschluss
  2. Antrieb
    AC-Servomotor
  3. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an applikationsspezifische Adapterplatte (kundenseitig zu fertigen) einfache Werkzeuganbindung
  4. Mittenbohrung
    zur Kabeldurchführung
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  7. Kraftübertragung
    Zahnriehmen/Zahnstange/Schneckengetriebe