ADS5025-02

Andrückstern
Serie ADS

  • Andrückstern ADS
    Beim Abholen des Werkstückes fahren Sie gegen den Andrückstern auf Anschlag. Beim Ablegen bzw. Öffnen des Greifers wird das Werkstück über die Federvorspannung in das Spannfuttern oder ähnliche Aufnahmen eingeführt.
BauartAndrückstern
Federkraft gesamt max.191 [N]
Federkraft gesamt min.85 [N]
Gewicht0.86 [kg]
Hub10 [mm]
Passend für BaugrößeGPD5025
Passend für GreiferversionC / O
ZulassungenLABS / REACH / RoHS