CSTE02026

Abschlusswiderstand
Serie CSTE
Technische Daten
Anschlussart | Eindringtechnik |
Anschlussgewinde | M12 |
Anschlusstyp | Buchse |
Anzahl Kontakte | 5 |
Ausführung | Gerade |
Bauart | Abschlusswiderstand |
Bemessungsspannung | 30 [V] |
Gewicht | 0.022 [kg] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
UL-Zulassung | Ja |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen