HRC-UB-01-073301

Universalbacke
Serie UB

B10d-Wert10000000
BauartUniversalbacke
Gewicht0.063 [kg]
Wartungsfreie Zyklen max.10000000
Wartungsfreie Zyklen max.10 Millionen
ZulassungenLABS / REACH / RoHS