NJ5-E2SK

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
AnschlussKabel mit Stecker
AnschlussartKabel/Stecker
Anzugsmoment1 [Nm]
BauartInduktive Näherungsschalter
BaugrößeNJ
Befestigungslänge26,0 [mm]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom100 [mA]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Bemessungsschaltabstand Sn0.80 [mm]
Betriebsspannung10 ... 30 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
BetriebsspannungsanzeigeNein
Betriebstemperatur-25 ... +70 [°C]
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Einbauartbündig
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
FunktionsanzeigeJa
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Gesicherter Schaltabstand Sa0,65 [mm]
Gewicht0.02 [kg]
GrundnormIEC 60947-5-2
Kabel-Ø D3.1 [mm]
Kabellänge0.3 [m]
KurzschlussfestJa
Lastkapazität max.1000 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.6 [mA]
Leerlaufstrom max.12 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Realschaltabstand Sr0.8 [mm]
Restwelligkeit max.10 [%]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz5000 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schutzart nach IEC 60529IP67
Sensor-ØM5x0.5 [mm]
Spannungsabfall2.0 [V]
SteckerartM8x1
Tiefe27 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
Wiederholgenauigkeit<5 [%]
ZulassungCE