NJ8-E2S-17

Induktiver Näherungsschalter
Serie NJ

Technische Daten
AnschlussStecker
AnschlussartStecker
AnschlussgewindeM8
Anzugsmoment8 [Nm]
BauartInduktiver Näherungsschalter
BaugrößeWWR1000-NJ
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom200 [mA]
Bemessungsisolationsspannung250 [V AC]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Bemessungsschaltabstand Sn2.00 [mm]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
BetriebsspannungsanzeigeNein
Betriebstemperatur-25 ... +70 [°C]
Betriebstemperatur max.+70 [°C]
Betriebstemperatur min.-25 [°C]
Einbauartbündig
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
FunktionsanzeigeJa
GehäusewerkstoffEdelstahl
Gesicherter Schaltabstand Sa1,60 [mm]
Gewicht0.01 [kg]
GrundnormIEC 60947-5-2
Hysterese15% von Sr
KurzschlussfestJa
Lastkapazität max.0,500 [μF]
Leerlaufstrom unbedämpft max.3 [mA]
Realschaltabstand Sr2 [mm]
Restwelligkeit max.15 [%]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz1500 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Schutzart nach IEC 60529IP68
Spannungsabfall2,5 [V]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Wiederholgenauigkeit5,0 [%]
ZulassungCE