PMK30-6

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK30 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
T | 6 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen