PUBL65-10

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
| A | 170 [mm] |
| A1 | 142 [mm] |
| B1 | 197 [mm] |
| B2 | 98.5 [mm] |
| B3 | 41 [mm] |
| B4 | 55 [mm] |
| Bauart | Adapterplatte |
| Baugröße | PUBL65 |
| G1 | 16.5 |
| Gewicht | 2 [kg] |
| T | 10 [mm] |
| Verfügbarkeit | Standard |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen