NJ8-E2-09

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
Sensor-ØM8x1 [mm]
Gesicherter Schaltabstand Sa1,20 [mm]
Bemessungsschaltabstand Sn1.50 [mm]
Realschaltabstand Sr1.50 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
SchaltausgangPNP
SchaltfunktionSchließer (NO)
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom200 [mA]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Lastkapazität max.0,500 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.10.0 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.3,0 [mA]
Restwelligkeit max.15 [%]
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
Schaltfrequenz4000 [Hz]
Spannungsabfall2,5 [V]
Tiefe20 [mm]
AnschlussartKabel
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.14 [mm²]
Kabel-Ø D3.1 [mm]
Kabellänge2 [m]
Einbauartbündig
KurzschlussfestJa
VerpolungssicherJa
Befestigungslänge19,5 [mm]
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPVC
Anzugsmoment8 [Nm]
ZulassungCE
GrundnormIEC 60947-5-2
Schutzart nach IEC 60529IP67
FunktionsanzeigeJa
BetriebsspannungsanzeigeNein