Comfort APPs

- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
- ADP – Advanced Data Package – Beinhaltet eine Comfort App zur Steuerung eines Greifers, eine HMI-Software zur Konfiguration der Greifer sowie die dazugehörenden Betriebsanleitungen zum Download.
- SCM-C – Smart Communication Modul – Ist ein Master Gateway und ist mit sämtlichen IO-Link-Komponenten der Zimmer Group kompatibel. Unter den Bezeichnungen SCM-C-xx-xx-A sind diese zu finden.
Beschreibung:
IO-Link
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-03-01-A)
- Inklusive steckfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller (Hand-IO)
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000006-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
Anschlussschema: