DKPS1080-00-A

Klemmelement
Serie DKPS1000

  • Hohe Haltemomente ohne Zusatzluft
    Erhöhte Sicherheit durch Absicherung der
    Rotationsachse
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
  • Marktübertreffende Zyklenzahlen
    Leckagefrei dank bewährter Kolbendichtung
Technische Daten
Wellen-Ø80 [mm]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Haltemoment290 [Nm]
Montagerichtungvon vorne
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Schließzeit0.1 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Gewicht1.9 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Gehäuse
  2. Gehäuseanbindung
    Verschraubung an die Anschlusskonstruktion
  3. Kolben
    spezielle Formgebung zur optimalen Federauslenkung
  4. Tellerfedern/Federspeicher
    zur drucklosen Haltemomenterzeugung durch Vorspannung
  5. Klemmbereich
    direktes Klemmen der Rotationsachse
  6. Pneumatikanschluss