KWH2514KS1

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NTN-SNRLGB25LGBCH..FEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCH..FLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCH..FNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCX..BEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCX..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCX..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXH..FEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXH..FLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXX..BEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXX..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXX..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCH..BEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCH..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCH..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXH..BEVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXH..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXH..BNVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2200 [N]
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung92
Betriebsdruck max.110.0 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden