LBHS3505BS2A

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Eigenspannung
  • das Kraftpaket
    0,5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)35R1822 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)35R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)35R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)35R1821 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)35R1824 (SLH)Variante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft5000 [N]
Betriebsdruck120 ... 130.0 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert500000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.02 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht3.3 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung206
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Gehäuse - Funktionsbauteil
    Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise
  3. Erodierkontur
    dient zum öffnen des Elements unter Druck
  4. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  5. Dichtplatten
    zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung
  6. Abstreifer
    optional mit Artikelendung "A"