LKPS1505AS2-A

Klemmelement
Serie LKPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
    Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von oben
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1632 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II15R1621 (SNH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft400 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Gewicht0.19 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit