LKPS2505AS2-LP-A

Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 550 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.41 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit