MBPS2505BS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 25 | R1822 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 25 | R1851 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 25 | R1853 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 25 | R1821 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 25 | R1824 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 93.4 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Schienenabdeckband einsetzbar | mit Abdeckband |
Gewicht | 0.69 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit