MBPS4505AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1624 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..RVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft3600 [N]
Betriebsdruck4.5 ... 6.5 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.23 [s]
Schließzeit0.035 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus44 [cm³]
max. Länge Klemmung113.2
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit