AEPN1100-00-A

Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN

  • Leicht und leistungsstark
    Durch die kompakte Bauform lässt sich das Aggregat sehr nahe an den Verbrauchern positionieren und erreicht schnellste Öffnungs- und Schließzeiten.
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
    Es lassen sich zwei verschiedene Druckbereiche einstellen, um die anwendungsspezifischen Anforderungen mit dem kleinstmöglichen Energieaufwand zu erfüllen.
  • Integrierte Abfrage
    Durch die integrierte Abfrage werden die Drücke zuverlässig geregelt und aufrechterhalten.
  • Kontrolle
    Es lassen sich dank zweier unabhängig voneinander ansteuerbarer Ventile verschiedene Prozessabfolgen realisieren.
  • Unabhängig
    Dank der einfachen Ansteuerung und der 24V-Technik ist das elektropneumatische Aggregat prädestiniert für mobile Einheiten mit Batterieversorgung, wie fahrerlose Transportsysteme.
Ausstattung/Optionen
  • Integrierte Abfrage
  • Digital I/O
  • Ventiltechnik integriert
  • Auslegung inklusive
  • Multiple unabhängige Ansteuerung
Betätigungelektrisch
Förderleistung16 [Nl/min]
Druckbereich 14.5 ... 5.5 [bar]
Druckbereich 25.5 ... 6.5 [bar]
Nennstrom3 [A]
Stromaufnahme max.5 [A]
Signalspannung24 [V DC]
Signalstrom400 [mA]
Leistungsaufnahme Standby1 [W]
Einschaltdauer15% ED S3 3min
Zustand Ventilpassiv (NC) [s]
Öffnungszeit Ventil0.01 [s]
Schließzeit Ventil0.01 [s]
Geräuschpegel<70 [db(A)]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht3.5 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Blindstopfen
Zubehör
Details
  1. Luftanschluss P2
  2. Luftanschluss P1
  3. Schnellentlüftung
  4. Energie + Steuerung
  5. Lüftung/Ansaugung
  6. Befestigung