MCPS0701A-LP

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)7R0442Variante anzeigen
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)7R0444Variante anzeigen
HepcoMotionMLG7MLG..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLG7MLG..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLG7MLG..NVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB7MLGB..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB7MLGB..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB7MLGB..NVariante anzeigen
IKOLWL7LWL..BVariante anzeigen
IKOLWL7LWL..NVariante anzeigen
IKOLWL7LWLC..BVariante anzeigen
IKOLWL7LWLC..NVariante anzeigen
IKOLWL7LWLG..BVariante anzeigen
IKOLWL7LWLG..NVariante anzeigen
IKOML7MLVariante anzeigen
IKOML7MLCVariante anzeigen
IKOML7MLGVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)7KWEMVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)7KWEM..-CVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)7KWEM..-LVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBMVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSNVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBMVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBNVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSBVariante anzeigen
NSKPU(P1U)7PAU..ARVariante anzeigen
THKRSR7RSR..MVariante anzeigen
THKRSR7RSR..NVariante anzeigen
THKRSR7RSR..ZMVariante anzeigen
HIWINMGN7MGN..CVariante anzeigen
HIWINMGN7MGN..HVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft80 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss150 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.08 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung