MCPS0901A-LP

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerMN9MNNVariante anzeigen
SchneebergerMN9MNNLVariante anzeigen
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)9R0442..9/M3Variante anzeigen
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)9R0444..9/M3Variante anzeigen
NBSEB9AVariante anzeigen
NBSEB9A-NVariante anzeigen
NBSEB9AYVariante anzeigen
NBSEB9AY-NVariante anzeigen
NBSEBS9AVariante anzeigen
NBSEBS9AYVariante anzeigen
NBSEBS9BVariante anzeigen
NBSEBS9BMVariante anzeigen
NBSEBS9BYVariante anzeigen
NBSEBS9BYMVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..ALVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..ARVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..BLVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..TLVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..TRVariante anzeigen
NSKLU(L1U)9LAU..ULVariante anzeigen
NSKPU(P1U)9PAU..TRVariante anzeigen
NSKPU(P1U)9PAU..URVariante anzeigen
PMIMSC9MSC-LMVariante anzeigen
PMIMSC9MSC-MVariante anzeigen
SchneebergerMN9MNNSVariante anzeigen
SchneebergerMN9MNNXLVariante anzeigen
THKRSR9RSR..KMVariante anzeigen
THKRSR9RSR..NVariante anzeigen
THKRSR9RSR..ZMVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft80 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss150 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.083 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung