MCPS1701B

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| NB | SGW | 17 | SGW..TE | Variante anzeigen |
| NSK | LW(L1W) | 17 | LAW...ELZ | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CA | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CR | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 17 | SHW..CAM | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 17 | SHW..CRM | Variante anzeigen |
| IKO | LWFF | 33 | LWFF | Variante anzeigen |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS | Variante anzeigen |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 17 | SHW..HRM | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 250 [N] |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 330 [N] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.01 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.16 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 52.5 |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung