HK0500MW

Klemmelement
Serie miniHK

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen der Rändelschraube
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLVariante anzeigen
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WLCVariante anzeigen
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNVariante anzeigen
CPCMR-W(MRU-W)5MR-WNCVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB5MLGB..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB5MLGB..NVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-WVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)5KWEM..-WCVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)10(6,5)SEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)10(6,5)SSEBWVariante anzeigen
THKRSR-W5RSR..WNVariante anzeigen
THKRSR-W5RSR..WMVariante anzeigen
IGUSTS-049TW-04Variante anzeigen
IKOLWLF10LWLF..BVariante anzeigen
IKOLWLF10LWLF..NVariante anzeigen
IKOLWLF10LWLFC..BVariante anzeigen
IKOLWLF10LWLFC..NVariante anzeigen
NBSEBSW5BVariante anzeigen
NBSEBSW5BYVariante anzeigen
THKRSR-W5RSR..WTMVariante anzeigen
THKRSR-W5RSR..WTNVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft40 [N]
Anzugsmoment0.07 [Nm]
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.007 [kg]
Funktionklemmen
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung14
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. rostfreie Rändelschraube
    zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse