MK2005A

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)20R1622..IMS..Variante anzeigen
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)20R1623..IMS..Variante anzeigen
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)20R1651..IMS..Variante anzeigen
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)20R1653..IMS..Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft850 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Schienenabdeckband einsetzbarmit Abdeckband
Gewicht0.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung