MK2014D

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 39 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.28 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung