MK2501S

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HDR | 25 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 25 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 25 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 25 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 25 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 25 | HDR..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 35 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.32 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung