MK2701B

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 27 | SGW..TE | Variante anzeigen |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | Variante anzeigen |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | Variante anzeigen |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 53 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.45 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung