MK4502K

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD(KUVE)45KWVE..-BVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-LVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung49
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung