MK8501A

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 85 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..A | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..B | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..LA | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..LB | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..LR | Variante anzeigen |
| THK | NR | 85 | NR..R | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..A | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..B | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..LA | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..LB | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..LR | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 85 | NRS..R | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 85 | SNR..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 85 | SNR..LR | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 85 | SNS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 85 | SNS..LR | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2250 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.07 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.8 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 18 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 49 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung