MKS1505AK-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 15 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 58 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 650 [N] |
Gewicht | 0.25 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit