MKS2010B-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 400 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 61 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 900 [N] |
Gewicht | 0.36 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit