MKS3505AR

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 35 | R1822 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 35 | R1851 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 35 | R1853 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 35 | R1821 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 35 | R1824 (SLH) | Variante anzeigen |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | Variante anzeigen |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | Variante anzeigen |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1250 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 67 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 0.98 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit