MKS4512F

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)45RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGH..HAVariante anzeigen
HIWINCG45CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG45CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG45CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG45CGH..HAVariante anzeigen
HIWINCRG45CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG45CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG45CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG45CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1450 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung82
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Haltekraft PLUS-Anschluss3300 [N]
Gewicht1.8 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit