UBPS2502DS1A

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-EVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HLVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft1500 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.05 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus23 [cm³]
Abstreiferja
max. Länge Klemmung118
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge