UBPS6505BS1L-LP

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1824 (SLH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)65R1822 (SNS)Variante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft5300 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss5850 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.4 [s]
Schließzeit0.06 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht14 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus150 [cm³]
max. Länge Klemmung197
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge