SPN062P2E6SD-B

Spannplatte
Serie

  • Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
  • Systembaugruppe mit hoher Präzision
  • Integrierte Luftzuführung/-verteilung
  • Integrierter PLUS-Anschluss
  • Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
  • Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
BetriebsartPneumatisch
Haltekraft max.2xM8
Betriebsdruck6 ... 7 [bar]
Einzugskraft2x2 [kN]
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss2x5 [kN]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
VerdrehsicherungJa
PLUS-AnschlussJa
AusblasfunktionNein
KolbenstellungsabfrageNein
AuflagenkontrolleNein
WerkstoffEdelstahl gehärtet / Stahl
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht5.6 [kg]
Zentrierbolzen
Zubehör
Details
Einzugsbolzen
Zubehör
Details
Schwertbolzen
Zubehör
Details
Verschlussbolzen
Zubehör
Details
Automatischer<br />Verschluss
Zubehör
Details