WER3000FLA08-00

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
FunktionLaststrom
Anzahl Kontakte(3+PE) / 4
AnschlussgewindeM23
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungsartSteckverbindung
Nennstrom15/6 [A]
Betriebsspannung630/125 [V]
AnschlusstypStift
AnschlussartRundsteckverbinder
Fügekraft30 [N]
Lösekraft30 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.35 [kg]
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER3000LLA08-00 (3+PE) / 4 Rundsteckverbinder M23
WER3000LLN00-00-A