WER3000LSI08-18-A

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Funktion | Signalstrom |
| Anzahl Kontakte | 8+2 |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Betriebsspannung | 24 [V] |
| Nennstrom | 0.2 [A] |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Verbindungsart | kontaktlos |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Anschlussausrichtung | axial |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| B10d-Wert | 100000 |
| Gewicht | 0.24 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | 8+2 | Rundsteckverbinder | M12 | Details |