WER3000FIL01-00

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Datenübertra­gungIO-Link
Anzahl Kontakte5
Anschlussge­windeM12
SerieWER3000
ÜbertragungsartKommunikation
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungsartSteckverbindung
Nennstrom5 [A]
Betriebsspan­nung30 [V]
CodierungA
AnschlusstypStecker
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial oder axial
Fügekraft40 [N]
Lösekraft40 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert100000
Gewicht0.11 [kg]
Steckverbinder Gerade 5 m - Stecker, Buchse M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Energieelement
Energieelemente
5 Rundsteckverbinder M12
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energieelemente
Details